ZHCSRS3E February 2023 – October 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
PRODUCTION DATA
MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm®Cortex®-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
MSPM0G150x 器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器以及具有硬件奇偶校验选项且高达 32KB 的 SRAM。这些 MCU 还包含一个存储器保护单元、7 通道 DMA、数学加速器和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4MSPS ADC、一个可配置内部共享电压基准、一个 12 位 1Msps DAC、三个具有内置基准 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制计时器、五个通用计时器(具有一个用于 QEI 接口的 16 位通用计时器、两个用于待机模式的 16 位通用计时器和一个 32 位通用计时器)、两个窗口式看门狗计时器以及一个具有警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(AES、CRC、TRNG)以及增强型通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0G150x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。可供购买的开发套件包括 LaunchPad™ 开发套件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册。
| 器件名称 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| MSPM0G1505SPMR | 64 LQFP | 12mm × 12mm |
| MSPM0G1506SPMR | ||
| MSPM0G1507SPMR | ||
| MSPM0G1505SPTR | 48 LQFP | 9mm × 9mm |
| MSPM0G1506SPTR | ||
| MSPM0G1507SPTR | ||
| MSPM0G1505SRGZR | 48 VQFN | 7mm × 7mm |
| MSPM0G1506SRGZR | ||
| MSPM0G1507SRGZR | ||
| MSPM0G1505RHBR | 32 VQFN | 5mm × 5mm |
| MSPM0G1506SRHBR | ||
| MSPM0G1507SRHBR | ||
| MSPM0G1505SDGSR28 | 28 VSSOP | 7.1mm × 4.9mm |
| MSPM0G1506SDGSR28 | ||
| MSPM0G1507SDGSR28 | ||
| MSPM0G1505SRGER | 24 VQFN | 4mm × 4mm |
| MSPM0G1506SRGER | ||
| MSPM0G1507SRGER | ||
| MSPM0G1506SYCJR | 28 DSBGA | 2.65mm × 1.57mm |
| MSPM0G1507SYCJR |
系统级静电放电 (ESD) 保护必须符合器件级 ESD 规范,以防发生电过应力或对数据或代码存储器造成干扰。有关更多信息,请参阅 MSP430™ 系统级 ESD 注意事项。本应用手册中的准则适用于 MSPM0 MCU。