ZHCSJA6B January 2019 – December 2021 MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR50431 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR60431
PRODUCTION DATA
Table 9-50 lists the Device IDs. Table 9-51 lists the contents of the device descriptor tag-length-value (TLV) structure.
| DEVICE | PACKAGE | DEVICE ID | |
|---|---|---|---|
| 01A05h | 01A04h | ||
| MSP430FR6043 | PN | 83h | 12h |
| MSP430FR60431 | PN | 83h | 1Ah |
| MSP430FR6041 | PN | 83h | 14h |
| MSP430FR5043 | PM | 83h | 17h |
| RGC | 83h | 17h | |
| MSP430FR50431 | PM | 83h | 0Fh |
| RGC | 83h | 0Fh | |
| MSP430FR5041 | PM | 83h | 18h |
| RGC | 83h | 18h | |
| DESCRIPTION | ADDRESS | VALUE(1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR604x (UART BSL) |
FR60431 (I2C BSL) |
FR504x (UART BSL) |
FR50431 (I2C BSL) |
|||
| Info Block | Info Length | 01A00h | 06h | 06h | 06h | 06h |
| CRC Length | 01A01h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
| CRC Value | 01A02h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A03h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| Device ID | 01A04h | See Table 9-50. | See Table 9-50. | See Table 9-50. | See Table 9-50. | |
| 01A05h | ||||||
| Hardware Revision | 01A06h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| Firmware Revision | 01A07h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| Die Record | Die Record Tag | 01A08h | 08h | 08h | 08h | 08h |
| Die Record length | 01A09h | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | |
| Lot/Wafer ID | 01A0Ah | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A0Bh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A0Ch | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A0Dh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| Die X Position | 01A0Eh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A0Fh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| Die Y Position | 01A10h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A11h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| Test Results | 01A12h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A13h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| ADC12 Calibration | ADC12 Calibration Tag | 01A14h | 11h | 11h | 11h | 11h |
| ADC12 Calibration Length | 01A15h | 10h | 10h | 10h | 10h | |
| ADC Gain Factor(2) | 01A16h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A17h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| ADC Offset(3) | 01A18h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A19h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| ADC 1.2-V Reference Temperature Sensor 30°C |
01A1Ah | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A1Bh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| ADC 1.2-V Reference Temperature Sensor 85°C |
01A1Ch | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A1Dh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| ADC 2.0-V Reference Temperature Sensor 30°C |
01A1Eh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A1Fh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| ADC 2.0-V Reference Temperature Sensor 85°C |
01A20h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A21h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| ADC 2.5-V Reference Temperature Sensor 30°C |
01A22h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A23h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| ADC 2.5-V Reference Temperature Sensor 85°C |
01A24h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A25h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| REF Calibration | REF Calibration Tag | 01A26h | 12h | 12h | 12h | 12h |
| REF Calibration Length | 01A27h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
| REF 1.2-V Reference | 01A28h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A29h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| REF 2.0-V Reference | 01A2Ah | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A2Bh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| REF 2.5-V Reference | 01A2Ch | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A2Dh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| Random Number | 128-Bit Random Number Tag | 01A2Eh | 15h | 15h | 15h | 15h |
| Random Number Length | 01A2Fh | 10h | 10h | 10h | 10h | |
| 128-Bit Random Number(4) | 01A30h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
| 01A31h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A32h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A33h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A34h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A35h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A36h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A37h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A38h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A39h | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A3Ah | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A3Bh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A3Ch | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A3Dh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A3Eh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| 01A3Fh | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | ||
| BSL Configuration | BSL Tag | 01A40h | 1Ch | 1Ch | 1Ch | 1Ch |
| BSL Length | 01A41h | 02h | 02h | 02h | 02h | |
| BSL Interface | 01A42h | 00h | 01h | 00h | 01h | |
| BSL Interface Configuration | 01A43h | 00h | 48h | 00h | 48h | |