ZHCSD40Q April 2012 – July 2025 LP5907
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
需要输入电容器以实现稳定性。输入电容器必须至少等于或大于输出电容器,以确保良好的负载瞬态性能。在 LP5907 输入引脚和接地之间至少连接一个 1µF 电容器,以确保在整个负载电流范围内稳定运行。基本上,只要输入电容器至少为 1µF,可以接受输出电容比输入电容更大。
输入电容器必须布置在距离输入引脚不超过 1cm 的位置,并接回至纯净模拟接地。可在输入端使用任何优质的陶瓷、钽或薄膜电容器。
为确保稳定运行,必须使用良好的 PCB 实践来尽可能减小接地阻抗,并保持较低的输入电感。如果无法满足这些条件,或使用较长引线将电池或其他电源连接到 LP5907,则需将输入电容器至少增大至 10µF。此外,当连接到低阻抗电源(例如电池或非常大的电容器)时,钽电容器可能会因浪涌电流而遭受灾难性故障。如果在输入端使用钽电容器,需由制造商验证该电容器的浪涌电流额定值是否足以满足应用需求。在选择输入电容器时须全面考虑初始容差、施加的电压降额及温度系数,以确保在整个工作范围内的实际电容始终不会小于 0.7µF。