ZHCSQX1A August 2022 – December 2022 LP5891-Q1
PRODUCTION DATA
LP5891-Q1 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。除了像 LP5890 一样驱动 16 × 16 和 32 × 32 RGB LED 像素,三个 LP5891-Q1 器件还能够驱动 48 × 48 RGB LED 像素,堆叠四个 LP5891-Q1 器件则可以驱动 64 × 64 RGB LED 像素。为实现低功耗,该器件可通过其共阴极结构为红色、绿色和蓝色 LED 提供分立式电源。此外,通过超低的工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低的工作电流(Icc 低至 3.6mA),LP5891-Q1 的运行功率可显著降低。
LP5891-Q1 实现了一个高速上升沿传输接口,可支持高器件数菊花链和高刷新率,同时尽可能降低电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 50MHz 的 SCLK(外部)和高达 160MHz 的 GCLK(内部)。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,解决了窄像素间距 (NPP) LED 显示应用以及 mini 和 micro-LED 产品中由 LED 开路或短路引起的各种显示难题:第一个扫描线过暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合及毛毛虫现象,因此 LP5891-Q1 是此类应用的理想选择。
LP5891-Q1 还可以在运行期间实现 LED 开路/弱短路/短路的检测和消除,并可以将这些信息报告给配套的数字处理器。