ZHCSQX1A August 2022 – December 2022 LP5891-Q1
PRODUCTION DATA
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 采用高速rising沿传输接口,可支持高器件数菊花链,同时尽可能降低电磁干扰 (EMI)。内部 GCLK 速率范围为 40MHz 至 160MHz。该器件在工作期间还能实现 LED 开路/弱短路/短路检测和消除。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP5891-Q1 | VQFN (76) | 9.00mm x 9.00mm |