ZHCSQU6B May 2023 – November 2023 LP5866T
PRODUCTION DATA
LP5866T 可以通过 DC 设置使用点电流功能单独调节每个 LED 的输出电流。该器件允许单独调节 LED 的亮度偏差。每个输出 DC 均编程为 8 位深度,因此可以在 (IOUT_MAX × CC/127) 的 0% 至 100% 的范围内以 256 个阶跃调节该值。
| 8 位 DC 寄存器 | 输出电流与 IOUT_MAX × CC/127 之比 | |
|---|---|---|
| 二进制 | 十进制 | % |
| 0000 0000 | 0 | 0 |
| 0000 0001 | 1 | 0.39 |
| 0000 0010 | 2 | 0.78 |
| - - - | - - - | - - - |
| 1000 0000(默认值) | 128(默认值) | 50.2(默认值) |
| - - - | - - - | - - - |
| 1111 1101 | 253 | 99.2 |
| 1111 1110 | 254 | 99.6 |
| 1111 1111 | 255 | 100 |
总之,可以通过以下公式来计算每个电流阱的电流增益:
对于时分多路复用扫描方案,如果扫描数为 N,则每个 LED 点的平均电流 IAVG 如下所示: