ZHCSQU6B May 2023 – November 2023 LP5866T
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
1 | CS0 | O | 电流阱 0。该引脚在未使用时必须悬空。 |
2 | CS1 | O | 电流阱 1。该引脚在未使用时必须悬空。 |
3 | CS2 | O | 电流阱 2。该引脚在未使用时必须悬空。 |
4 | CS3 | O | 电流阱 3。该引脚在未使用时必须悬空。 |
5 | CS4 | O | 电流阱 4。该引脚在未使用时必须悬空。 |
6 | CS5 | O | 电流阱 5。该引脚在未使用时必须悬空。 |
7 | CS6 | O | 电流阱 6。该引脚在未使用时必须悬空。 |
8 | CS7 | O | 电流阱 7。该引脚在未使用时必须悬空。 |
9 | CS8 | O | 电流阱 8。该引脚在未使用时必须悬空。 |
10 | SW0 | O | 扫描线 0 的高侧 PMOS 开关输出。该引脚在未使用时必须悬空。 |
11 | SW1 | O | 扫描线 1 的高侧 PMOS 开关输出。该引脚在未使用时必须悬空。 |
12 | SW2 | O | 扫描线 2 的高侧 PMOS 开关输出。该引脚在未使用时必须悬空。 |
13 | SW3 | O | 扫描线 3 的高侧 PMOS 开关输出。该引脚在未使用时必须悬空。 |
14 | SW4 | O | 扫描线 4 的高侧 PMOS 开关输出。该引脚在未使用时必须悬空。 |
15 | SW5 | O | 扫描线 5 的高侧 PMOS 开关输出。该引脚在未使用时必须悬空。 |
16 | VLED | 功率 | 高侧开关的电源输入。 |
17 | NC | - | 无连接。 |
18 | NC | - | 无连接。 |
19 | NC | - | 无连接。 |
20 | NC | - | 无连接。 |
21 | NC | - | 无连接。 |
22 | CS9 | O | 电流阱 9。该引脚在未使用时必须悬空。 |
23 | CS10 | O | 电流阱 10。该引脚在未使用时必须悬空。 |
24 | CS11 | O | 电流阱 11。该引脚在未使用时必须悬空。 |
25 | CS12 | O | 电流阱 12。该引脚在未使用时必须悬空。 |
26 | CS13 | O | 电流阱 13。该引脚在未使用时必须悬空。 |
27 | CS14 | O | 电流阱 14。该引脚在未使用时必须悬空。 |
28 | CS15 | O | 电流阱 15。该引脚在未使用时必须悬空。 |
29 | CS16 | O | 电流阱 16。该引脚在未使用时必须悬空。 |
30 | CS17 | O | 电流阱 17。该引脚在未使用时必须悬空。 |
31 | AGND | 接地 | 模拟地。必须连接到外露散热焊盘和公共接地平面。 |
32 | VCAP | O | 内部 LDO 输出。必须在该引脚与 GND 之间连接一个 1μF 电容器。将该电容器放置在尽可能靠近器件的位置。 |
33 | IFS | I | 接口类型选择。当 IFS 为低电平时会选择 I2C。当 IFS 为高电平时会选择 SPI。必须在 VIO 和该引脚之间连接一个电阻。 |
34 | VSYNC | I | 显示模式 2 和模式 3 的外部同步信号。 |
35 | SCL_SCLK | I | I2C 时钟输入或 SPI 时钟输入。配置为 I2C 时上拉至 VIO。 |
36 | SDA_MOSI | I/O | I2C 数据输入或 SPI 领导者输出跟随者输入。配置为 I2C 时上拉至 VIO。 |
37 | ADDR0_MISO | I/O | I2C 地址选择 0 或 SPI 领导者输入跟随者输出。 |
38 | ADDR1_SS | I | I2C 地址选择 1 或 SPI 跟随者选择。 |
39 | VIO_EN | 电源,I | 数字电路的电源和芯片使能。必须在该引脚和 GND 之间连接一个 1nF 电容器并将其放置在尽可能靠近器件的位置。 |
40 | VCC | 功率 | 器件的电源。必须在该引脚和 GND 之间连接一个 1μF 电容器并将其放置在尽可能靠近器件的位置。 |
外露散热焊盘 | GND | 接地 | 必须连接到 AGND 和公共接地平面。 |