ZHCSQU6B May 2023 – November 2023 LP5866T
PRODUCTION DATA
为确保内部 LDO 正常运行,LP5866T 需要在 VCAP 和 GND 之间连接一个容值为 1μF 的外部电容器 CVCAP。该电容器应尽可能靠近器件放置。
TI 建议在 VCC/VLED 与 GND 之间放置一个 1μF 电容器,在 VIO 与 GND 之间放置一个 1nF 电容器。将这些电容器放置在尽可能靠近器件的位置。
当使用 I2C 通信方法时,SCL 和 SDA 需要上拉电阻 Rpull-up。在典型应用中,TI 建议使用 1.8kΩ 至 4.7kΩ 的电阻。
为了降低器件到环境的热耗散,可以选择将电阻 RCS 与 LED 串联放置。这些电阻上的压降必须为 VSAT 留出足够的裕度,以确保器件正常工作。