ZHCSQU6B May 2023 – November 2023 LP5866T
PRODUCTION DATA
LP5866T 支持三种数据刷新模式:模式 1、模式 2 和模式 3,通过配置 Dev_initial 寄存器中的“Data_Ref_Mode”来实现。
模式 1:8 位 PWM 数据,不使用 VSYNC 命令。在接收到数据后立即将其发送出去以进行显示。在使用模式 1 时,用户可以只刷新相应点的数据,而不是更新整个 SRAM。这称为“按需数据刷新”,可有效地节省总数据量。如图 7-7 所示,发送相应数据后红色 LED 点可以刷新,其他点与前一个帧保持一致。
模式 2:8 位 PWM 数据,使用 VSYNC 命令。在接收到 VSYNC 命令后按帧同时保存和发送数据。
模式 3:16 位 PWM 数据,使用 VSYNC 命令。在接收到 VSYNC 命令后按帧同时保存和发送数据。
在模式 2 和模式 3 下会实施帧控制。该器件不会在接收到数据后立即刷新输出(模式 1),而是保存数据并以固定帧速率 fVSYNC 刷新整个帧数据。通常选择 24Hz、50Hz、60Hz、120Hz 甚至更高的帧速率来实现生动的动画效果。图 7-8 显示了整个 SRAM 数据刷新,接收到 VSYNC 命令后更新一个新的帧。
与模式 1 相比,在多个 LP5866T 器件一起使用时模式 2 和模式 3 可以提供更好的同步。在每个 VSYNC 帧的开头需要一个时间大于 tSYNC_H 的高电平脉冲宽度。图 7-9 显示了 VSYNC 连接,图 7-10 显示了时序要求。
| 模式类型 | PWM 分辨率 | PWM 输出 | 外部 VSYNC |
|---|---|---|---|
| 模式 1 | 8 位 | 立即更新数据 | 否 |
| 模式 2 | 8 位 | 按帧更新数据 | 是 |
| 模式 3 | 16 位 |