ZHCSWZ2A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
为获得理想的相位噪声,倍频器中的 VCO 将频率范围划分为许多不同的频段和内核,并且每个频段和内核都具有进行了优化的振幅设置。因此,在初次使用时或每当频率发生变化时,用户必须运行校准例程,以确定正确的内核、频段和幅度设置。使用有效的输入信号对 R0 寄存器进行编程,以执行校准。为提供可靠的倍频器校准,状态机时钟频率必须至少为 SPI 写入速度的两倍,但不能超过 30MHz。每当更改 CLK_MUX 模式或首次校准倍频器时,校准时间都会显著延长,约为 5ms。