ZHCSWZ2A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流消耗 | |||||||
| ICC | 电源电流 (1) | 已上电,所有输出和 SYSREF 均开启 | 1050 | mA | |||
| 已上电,所有输出均开启,所有 SYSREF 均关闭 | 600 | ||||||
| 已上电,所有输出和 SYSREF 均关闭 | 265 | ||||||
| 已断电(2) | 11 | ||||||
| SYSREF | |||||||
| fSYSREF | SYSREF 输出频率 | 发生器模式 | 200 | MHz | |||
| 中继器模式 | 100 | MHz | |||||
| Δt | SYSREF 延迟步长 | fCLKIN = 12.8GHz | 3 | ps | |||
| tRISE | 上升时间(20% 至 80%) | SYSREFOUT | 45 | ps | |||
| LOGISYSREFOUT | CML | 120 | ps | ||||
| LVDS | 120 | ps | |||||
| tFALL | 下降时间(20% 至 80%) | SYSREFOUT | 45 | ps | |||
| LOGISYSREFOUT | CML | 120 | ps | ||||
| LVDS | 120 | ps | |||||
| VOD | 差分输出电压 | SYSREFOUT | 0.85 | Vpp | |||
| LOGISYSREFOUT | CML | 0.4 | Vp | ||||
| LVDS | 0.4 | Vp | |||||
| VSYSREFCM | 共模电压 | SYSREFOUT | CML SYSREFOUTx_PWR = 4 100Ω 差分负载 |
0.8 | V | ||
| SYSREFREQ 引脚 | |||||||
| VSYSREFIN | 电压输入范围 | 交流差分电压 | 0.8 | 2 | Vpp | ||
| VCM | 输入共模 | 差分 100Ω 端接,直流耦合 在外部设置 |
1.2 | 1.3 | 2 | V | |
| 时钟输入 | |||||||
| fIN | 输入频率 | 仅缓冲器模式 | 0.3 | 15(3) | GHz | ||
| PIN | 输入功率 | CLKIN_P 或 CLKIN_N 处的单端电源 | 0 | 10 | dBm | ||
| 时钟输出 | |||||||
| fOUT | 输出频率 | 2 分频 | 0.15 | 6.4 | GHz | ||
| fOUT | 输出频率 | 缓冲器模式 | 0.3 | 15(3) | |||
| fOUT | 输出频率 | x2、x3、x4 | 3.2 | 6.4 | |||
| fOUT | 输出频率 | LOGICLK 输出 | 1 | 800 | MHz | ||
| tCAL | 校准时间 | 倍频器校准时间 | fIN = 3.2GHz;x2 fSMCLK = 28MHz |
750 | µs | ||
| pOUT | 输出功率 | 单端 | fCLKLOUT = 6GHz OUTx_PWR = 7 |
6 | dBm | ||
| fCLKLOUT = 12.8GHz OUTx_PWR = 7 |
0 | ||||||
| fCLKLOUT = 15GHz OUTx_PWR = 7 |
-3 | ||||||
| tRISE | 上升时间(20% 至 80%) | fCLKOUT = 300MHz | 45 | ps | |||
| tFALL | 下降时间(20% 至 80%) | fCLKOUT = 300MHz | 45 | ps | |||
| tMUTE | 输出静音时间 | OE 引脚的下降沿 | 30 | µs | |||
| tUNMUTE | 输出取消静音时间 | OE 引脚的上升沿 | 30 | µs | |||
| 传播延迟和偏移 | |||||||
| | tSKEW | | 输出间的偏移幅度 | TA = -55°C 至 +125°C | 2.5 | 10 | ps | ||
| ΔtDLY/ΔT | 传播延迟随温度的变化 | 缓冲器模式 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | ps/C | |
| tDLY | 传播延迟 | 缓冲器模式 | TA = 25°C | 180 | ps | ||
| 分频器模式 | 182 | ||||||
| 倍频器模式 | 185 | ||||||
| 噪声、抖动和杂散 | |||||||
| JCKx | 附加抖动 | 附加抖动。12kHz 至 100MHz 积分带宽。 | 缓冲器模式 | 5 | fs、rms | ||
| x2 倍频器 | 16 | ||||||
| x3 倍频器 | 21 | ||||||
| x4 倍频器 | 26 | ||||||
| 闪烁 | 1/f 闪烁噪声 | 压摆率 > 8V/ns,fCLK=6GHz | 缓冲器模式 | -155 | dBc/Hz | ||
| NFL | 本底噪声 | fOUT = 6GHz;fOffset = 100MHz | 缓冲器模式 | -159 | dBc/Hz | ||
| 2 分频 | -158.5 | ||||||
| 倍频器(x2、x3、x4) | -159.5 | ||||||
| 本底噪声 | LOGICLK 输出,300MHz | CML | -150.5 | dBc/Hz | |||
| LVDS | -151.5 | ||||||
| H2 | 二次谐波 | fOUT = 6GHz(差分),缓冲器模式 | -25 | dBc | |||
| fOUT = 6GHz(单端),缓冲器模式 | -13 | ||||||
| fOUT = 6GHz,单端,2 分频 | -16 | ||||||
| H1/2 | 输入时钟泄漏杂散 | fOUT = 6GHz(单端) | x2 (fSPUR = 3GHz) | -40 | dBc | ||
| H1/3 | x3 (fSPUR = 2GHz) | -50 | |||||
| H1/4 | x4 (fSPUR = 1.5GHz) | -54 | dBc | ||||
| ISPUR | LOGICLK 至 CLKOUT | fSPUR = 300MHz(差分) | -70 | dBc | |||
| 数字接口(SCK、SDI、CS#、MUXOUT、CLKx_EN、MUXSELx、PWRSELx、DIVSELx、LOGIC_EN、SYSREF_EN、CAL、CE) | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | SCK、SDI、CS# | 1.4 | 3.3 | V | ||
| 高电平输入电压 | CLKX_EN、MUXSELx、PWRSELx、DIVSELx、LOGIC_EN、SYSREF_EN、CAL、CE | 1.4 | 3.3 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | SCK、SDI、CS# | 0 | 0.4 | V | ||
| 低电平输入电压 | CLKX_EN、MUXSELx、PWRSELx、DIVSELx、LOGIC_EN、SYSREF_EN、CAL、CE | 0 | 0.4 | V | |||
| IIH | 高电平输入电流 | SCK、SDI、CS# | -42 | 42 | µA | ||
| 高电平输入电流 | CLKX_EN、MUXSELx、PWRSELx、DIVSELx、LOGIC_EN、SYSREF_EN、CAL、CE | -42 | 42 | µA | |||
| IIL | 低电平输入电流 | SCK、SDI、CS# | -25 | 25 | µA | ||
| 低电平输入电流 | CLKX_EN、MUXSELx、PWRSELx、DIVSELx、LOGIC_EN、SYSREF_EN、CAL、CE | -25 | 25 | µA | |||
| VOH | 高电平输出电压 | MUXOUT | IOH = 5mA | 1.4 | 2.2 | V | |
| 高电平输出电压 | IOH = 0.1mA | 2.2 | 2.5 | V | |||
| VOL | 低电平输出电压 | MUXOUT | IOL = 5mA | 0.45 | V | ||