ZHCSWZ2A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
电流消耗量随设置条件的变化而变化。通过将表 7-2 中显示的所有块电流相加,用户可以对任何设置条件下的电流进行合理估算。
| 块 | 条件 | 电流 (mA) | ||
|---|---|---|---|---|
| 器件内核 | CLK_MUX = 缓冲器模式 | 294 | ||
| CLK_MUX = 分频模式 | 260 | |||
| CLK_MUX = 倍频模式 | 560 | |||
| SYSREF SYNC 窗口化 |
内核 | SYSREF_EN=1 | 80 | |
| 延迟发生器 | 发生器模式(SYSREF_MODE=0、1) | 53 | ||
| 中继器模式 (SYSREF_MODE=2) | 40 | |||
| 窗口化电路 | 窗口化电路 (CLKPOS_CAPTURE_EN=1) |
SYSREF_MODE=0、1 | 113 | |
| SYSREF_MODE=2 | 0 | |||
| SYSREF 脉冲发生器 | SYSREF_MODE=1 | 7 | ||
| CLKOUT (每个有效时钟通道) |
内核 | SYSREF_EN=0 | 25 | |
| SYSREF_EN = 1 | 未使用延迟 | 30 | ||
| 使用延迟 | 40 | |||
| 输出缓冲器 | CHx_EN = CLKOUTx_EN=1 | 4+6*CLKOUTx_PWR | ||
| SYSREFOUT | 内核 | SYSREFOUT_EN = CHx_EN = 1 | 74 + SYSREFOUTx_PWR*5 | |
| 输出缓冲器 | SYSREFOUT_EN = CHx_EN = 1 (SYSREFOUTx_PWR 和 SYSREFOUTx_VCM 可以相互作用,在某些情况下会使输出缓冲器电流低于公式预测的电流) |
2*SYSREFOUTx_PWR + 2*SYSREFOUTx_VCM | ||
| LOGICLKOUT | 内核 | LOGIC_EN=1LOGICLKOUT_EN=1 | SYSREF_EN=0 | 49 |
| SYSREF_EN=1 | 59 | |||
| 输出缓冲器 | CML(RP=50Ω) | 16+1*LOGICLKOUT_PWR | ||
| LVDS | 12 | |||
| LOGISYSREFOUT | 内核 | LOGIC_EN=1 LOGISYSREFOUT_EN=1 |
SYSREF_EN=0 | 0 |
| SYSREF_EN=1 | 55 | |||
| 输出缓冲器 | LOGIC_EN=1 LOGISYSREFOUT_EN=1 |
CML(RP=50Ω) | 16+1*LOGICLKOUT_PWR | |
| LVDS | 12 | |||