ZHCSWZ2A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
分频器允许主输出和 LOGICLK 输出使用输入时钟的分频值。主时钟输出也可以使用倍频器。除此之外,分频器用于在发生器模式下生成 SYSREF 以及用于生成延迟块。
| 类别 | 范围 | 注释 | ||
|---|---|---|---|---|
| 主时钟 | 缓冲器 | |||
| 分频器 | 2、3、4、5 和 7 | 奇数分频(1 除外)没有 50% 占空比 | ||
| 倍频器 | 2、3、4 | |||
| LOGICLK | 分频 | 预分频 | 1、2、4 | 总分频 = 预分频 × 分频 奇数分频(1 除外)没有 50% 占空比 |
| 分频 | 1、2、3、… 1023 | |||
| SYSREF | 用于生成频率的分频 | 预分频 | 1、2、4 | 用于生成 SYSREF 的预分频时钟。总分频 = 预分频 × 分频 奇数分频没有 50% 占空比 |
| 分频 | 2、3、4、… 4095 | |||
| 用于生成延迟的分频 | 分频 | 2、4、8、16 | 该分频用于相位内插器,可根据输入频率进行设置。 | |