ZHCSKA2C September 2019 – November 2025 LMR36520
PRODUCTION DATA
显示了 LMR36520 的典型应用电路。该器件旨在各种外部元件和系统参数下正常工作。但是,内部补偿针对特定的外部电感和输出电容进行了优化。作为快速入门指南,图 8-1 提供了一系列最常见输出电压下的典型元件值。
图 8-1 应用电路示例| ƒSW (kHz) | VOUT (V) | L (µH) | 标称 COUT(额定电容)(1) | 最小 COUT(额定电容)(2) | RFBT (Ω) | RFBB (Ω) | CIN | CFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.3 | 6.8 | 3 × 22µF | 3 × 22µF | 100k | 43.2k | 2 × 4.7µF + 220nF | 无 |
| 400 | 5 | 10 | 2 × 22µF | 2 × 22µF | 100k | 24.9k | 2 × 4.7µF + 220nF | 无 |
| 400 | 12 | 33 | 4 × 10µF | 4 × 10µF | 100k | 9.09k | 2 × 4.7µF + 220nF | 无 |