ZHCSKA2C September 2019 – November 2025 LMR36520
PRODUCTION DATA
LMR36520 包含用于正常过载和短路保护的谷值电流限制。此外,峰值电流限制电路可保护高侧功率 MOSFET 免受过流的影响。逐周期电流限制用于过载,而断续模式用于短路。最后,在低侧功率 MOSFET 上使用零电流检测器在轻负载下实施二极管仿真(请参阅节 9.7)。
在过载期间,低侧电流限制 ILIMIT 决定了 LMR36520 可以提供的最大负载电流。当低侧开关导通时,电感电流开始下降。若在下一个导通周期开始前,电流未降至 ILIMIT 以下,则将跳过该周期,低侧 MOSFET 保持导通状态,直至电流降至 ILIMIT 以下。这与更为典型的峰值限流稍有不同,其最大负载电流可通过方程式 1 计算得出。

其中
在限流期间,如果 FB 输入端的电压因短路而降至大约 0.4V 以下,该器件将进入断续模式。在该模式下,器件在 tHC(即大约 94ms)内停止开关,然后通过软启动进行正常重启。如果短路情况仍然存在,器件将在电流限制下运行大约 20ms(典型值),然后再次关断。只要短路情况仍然存在,该周期就会重复。该运行模式可在输出硬短路期间降低器件的温升。当然,在断续模式下,输出电流会大幅降低。一旦输出短路被移除并且断续延迟已过,输出电压将正常恢复,。
当峰值电感器电流达到 ISC 时,高侧电流限制会跳闸。这是逐周期电流限制,不会产生任何频率或负载电流折返。其目的是保护高侧 MOSFET 免受过大电流的影响。在某些情况下,例如高输入电压,此电流限制可能会在低侧保护功能之前跳闸。在此条件下,ISC 确定最大输出电流。请注意,ISC 随占空比而变化。
图 7-5 短路瞬态和恢复
图 7-6 短路模式下的电感器电流突发