ZHCSKA2C September 2019 – November 2025 LMR36520
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR36520ADDAR | SO PowerPAD | DDA | 8 | 2500 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 |
| LMR36520FADDAR | SO PowerPAD | DDA | 8 | 2500 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR36520ADDAR | SO PowerPAD | DDA | 8 | 2500 | 353 | 353 | 36 |
| LMR36520FADDAR | SO PowerPAD | DDA | 8 | 2500 | 353 | 353 | 36 |