ZHCSKA2C September 2019 – November 2025 LMR36520
PRODUCTION DATA
与任何电源转换器件一样,LMR36520 在运行时会消耗内部功率。这种功耗的影响是将转换器的内部温度升高到环境温度以上。内核温度 (TJ) 是环境温度、功率损耗以及器件的有效热阻 RθJA 和 PCB 组合的函数。LMR36520 的最高内核温度必须限制为 150°C。这会限制最大器件功耗,从而限制负载电流。方程式 11 展示了重要参数之间的关系。很容易看出,较大的环境温度 (TA) 和较大的 RθJA 值会降低最大可用输出电流。可以使用本数据表中提供的曲线来估算转换器效率。如果在其中某条曲线中找不到所需的运行条件,则可以使用内插来估算效率。或者,可以调整 EVM 以匹配所需的应用要求,并且可以直接测量效率。RθJA 的正确值更难估计。如“半导体和 IC 封装热指标”应用报告 中所述,热性能信息 部分中给出的值对于设计用途无效,不得用于估算应用的热性能。该表中报告的值是在实际应用中很少获得的一组特定条件下测量的。

其中
有效 RθJA 是一个关键参数,取决于许多因素,例如:
图 8-3 中提供了 RθJA 与电路板铜箔面积间关系的典型示例。请注意,此图表中给出的数据仅用于说明目的,任何给定应用的实际性能取决于前面提到的所有因素。
图 8-3 RθJA 与电路板铜箔面积间的关系以下资源可用作理想热 PCB 设计和针对给定应用环境估算 RθJA 的指南: