ZHCSOE6 November 2023 LMR36500
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| VIN_R | 最低工作输入电压(上升) | 上升阈值 | 3.4 | 3.55 | V | |
| VIN_F | 最低工作输入电压(下降) | 运行后;下降阈值 | 2.45 | 2.7 | V | |
| ISD_13p5 | 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得 (2) | VEN = 0V;VIN = 13.5V | 0.5 | 1.1 | µA | |
| ISD_24p0 | 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得 (2) | VEN = 0V;VIN = 24V | 1 | 1.6 | µA | |
| IQ_13p5_Fixed | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得 (2) (4) | VIN = VEN = 13.5V;VOUT/FB = 5.25V, VRT = 0V;固定输出 | 0.25 | 0.672 | 1.05 | µA |
| IQ_13p5_Adj | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得 (2) (4) | VIN = VEN = 13.5V;VFB = 1.05V,VRT = 0V;可调输出 | 14 | 17 | 23.1 | µA |
| IQ_24p0_Fixed | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得 (2) (4) | VIN = VEN = 24V;VOUT/FB = 5.25V,VRT = 0V;固定输出 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | µA |
| IQ_24p0_Adj | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得 (2) (4) | VIN = VEN = 24V;VFB = 1.05V,VRT = 0V;可调输出 | 14 | 18 | 22 | µA |
| IB_13p5 | 流入 VOUT/FB 引脚的电流(非开关)(2) (4) | VIN = 13.5V,VOUT/FB = 5.25V,VRT = 0V;固定输出 | 14 | 17 | 22 | µA |
| IB_24p0 | 流入 VOUT/FB 引脚的电流(非开关)(2) (4) | VIN = 24V,VOUT/FB = 5.25V,VRT = 0V;固定输出 | 14 | 18 | 22 | µA |
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN-WAKE | 使能唤醒阈值 | 0.4 | V | |||
| VEN-VOUT | 精密使能高电平 | 1.16 | 1.263 | 1.36 | V | |
| VEN-HYST | 使能阈值迟滞 | 0.285 | 0.35 | 0.425 | V | |
| ILKG-EN | 使能输入漏电流 | VEN = 3.3V | 0.2 | 8 | nA | |
| 内部 LDO | ||||||
| VCC | 内部 VCC 电压 | 3.6V ≤ VIN ≤ 65V;可调节输出选项 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| ICC | 偏置稳压器电流限制 | 50 | 120 | mA | ||
| VCC-UVLO | 内部 VCC 欠压锁定 | VCC 上升欠压阈值 | 3 | 3.3 | 3.65 | V |
| VCC-UVLO-HYST | 内部 VCC 欠压锁定迟滞 | 迟滞低于 VCC-UVLO | 0.4 | 0.8 | 1.2 | V |
| 电流限值 | ||||||
| ISC-50mA | 短路高侧电流限值(3) | 50mA 版本 | 65 | 85 | 105 | mA |
| ILS-LIMIT-50mA | 低侧电流限值(3) | 50mA 版本 | 45 | 60 | 70 | mA |
| IPEAK-MIN-50mA | 最小峰值电感器电流限值 (3) | PFM 运行模式,50mA 版本,占空比 = 0% | 30 | 40 | 50 | mA |
| IZC | 过零电流 (3) | 自动模式 | 0 | 2.5 | 5 | mA |
| IL-NEG-50mA | 灌电流限值(负值)(3) | FPWM 模式 | -73 | -60 | -47 | mA |
| 电源正常 | ||||||
| PG-OV | PGOOD 阈值上限 - 上升 | FB %(可调输出)或 VOUT/FB %(固定输出) | 106 | 107 | 110 | % |
| PG-UV | PGOOD 阈值下限 - 下降 | FB %(可调输出)或 VOUT/FB %(固定输出) | 93 | 94 | 96.5 | % |
| PG-HYS | PGOOD 迟滞 - 上升/下降 | FB %(可调输出)或 VOUT/FB %(固定输出) | 0.8 | 1.2 | 1.8 | % |
| VPG-VALID | 正常 PG 功能的最小输入电压 | 0.7 | 0.9 | 2 | V | |
| RPG-EN5p0 | PGOOD 下拉电阻 | VEN = 5.0V,1mA 上拉电流 | 20 | 40 | 70 | Ω |
| RPG-EN0 | PGOOD 下拉电阻 | VEN = 0V,1mA 上拉电流 | 15 | 24 | 46 | Ω |
| MOSFET | ||||||
| RDSON-HS | 高边 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 50mA(LMR36500 型号) | 5 | Ω | ||
| RDSON-LS | 低边 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 50mA(LMR36500 型号) | 3.5 | Ω | ||
| VBOOT-UVLO | BOOT - SW UVLO 阈值 | 2.14 | 2.3 | 2.42 | V | |
| 电压反馈(VOUT/FB 引脚) | ||||||
| VOUT | 固定 VOUT 的输出电压精度 | VOUT = 3.3V,VIN = 3.6V 至 65V,FPWM | 3.24 | 3.3 | 3.34 | V |
| VOUT | 固定 VOUT 的输出电压精度 (4) | VOUT = 5V,VIN = 5.5V 至 65V,FPWM | 4.93 | 5 | 5.08 | V |
| VREF | 内部基准电压 | VIN = 3.6V 至 65V,FPWM 模式 | 0.985 | 1 | 1.01 | V |
| IFB | FB 输入电流 | 可调输出,FB = 1V | 1 | 30 | nA | |
| 软启动 | ||||||
| tSS | 在 90% VREF 的情况下,从第一个 SW 脉冲到 VFB 的时间 | VIN ≥ 3.6V | 1.95 | 2.58 | 3.2 | ms |
| 电源正常 | ||||||
| tRESET_FILTER | PG 功能的干扰滤波器时间常数 | 15 | 25 | 40 | µs | |
| tPGOOD_ACT | PG 高电平信号的延迟时间 | 1.7 | 1.956 | 2.16 | ms | |
| PWM 限制 (SW) | ||||||
| tON-MIN | 最短开关导通时间 | VIN = 24V,IOUT = 50mA | 35 | 60 | 85 | ns |
| 振荡器 (RT) | ||||||
| fOSC_2p2MHz | 内部振荡器频率 | RT = GND | 2.1 | 2.2 | 2.3 | MHz |
| fOSC_1p0MHz | 内部振荡器频率 | RT = VCC | 0.93 | 1 | 1.05 | MHz |
| fADJ_400kHz | 外部频率 (400kHz) 的精度 | RT = 39.2kΩ | 0.34 | 0.4 | 0.46 | MHz |