ZHCSOE6 November 2023 LMR36500
PRODMIX
在 LMR36500 中,每个型号都可以配置为固定输出电压或可调输出电压。在器件初始化期间,器件检测是否存在反馈电阻,从而将目标输出电压配置为内部选择的值或可调版本。将输出电压配置为固定值时,只需将 VOUT/FB 引脚连接到系统输出电压节点即可。有关每个型号的固定输出电压设置,请参阅节 4。
要配置可调输出电压,需要使用外部反馈电阻,如图 7-6 所示。通过将外部反馈电阻与大于 5kΩ 但小于或等于 10kΩ 的并联电阻相连
(请参阅方程式 7),可根据需要设置输出电压。内部基准电压为 1V。更多有关如何调整输出电压的详情,请参阅节 8.2.2.2.1。
使用器件系列中的固定输出配置时,只需将 FB 引脚(对于固定输出型号,在数据表的其余部分中,标识为 VOUT/FB 引脚)连接到系统输出电压节点。更多详细信息,请参阅 节 4。
图 7-6 为可调输出选项设置输出电压
配置为可调输出电压模式时,可以使用一个与 RFBT 并联的额外前馈电容器 CFF 来优化相位裕度和瞬态响应。更多详细信息,请参阅 节 8.2.2.8。在固定输出型号中,不需要额外的电阻分压器或前馈电容器 CFF。