ZHCSOE6 November 2023 LMR36500
PRODMIX
本节中的数据是使用 LMR36500EVM 获取的。所有曲线均基于 TA = 25°C 条件下的典型值。有关详细信息,请参阅表 8-4。
| LMR36500P5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz(自动) |
| LMR36500F5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz (FPWM) |
| LMR36500P3 | VOUT = 3.3V(固定值) | 600kHz(自动) |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz(自动) |
| LMR36500P(固定) | IOUT = 0mA | 1MHz(自动) |
| LMR36500P3 | VOUT = 3.3V(固定值) | 1MHz(自动) |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz(自动) |
| LMR36500P3 | VOUT = 3.3V(固定值) | 1MHz(自动) |
| VIN = 12V | Iout = 5mA 至 50mA |
| LMR36500F3 | VOUT = 3.3V(固定值) | 1MHz (FPWM) |
| VIN = 12V | Iout = 0mA 至 50mA |
| VOUT = 5V | IOUT = 50mA | 1MHz(自动) |
| VIN = 65V |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz (FPWM) |
| VIN = 24V | 无 EMI 滤波器 | CIN = 3x 2.2μF |
| LMR36500P | VOUT = 12V(调整) | 1MHz(自动) |
| LMR36500P | VOUT = 12V(调整) | 1MHz(自动) |
| VIN = 24V | Iout = 5mA 至 50mA |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V | 1MHz(自动) |
| VIN = 24V | Iout = 50mA |
| LMR36500P3 | VOUT = 3.3V(固定值) | 1MHz(自动) |
| LMR36500F3 | VOUT = 3.3V(固定值) | 1MHz (FPWM) |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V(固定值) | 600kHz(自动) |
| LMR36500P3 | VOUT = 3.3V(固定值) | 1MHz(自动) |
| LMR36500P3 | VOUT = 3.3V(固定值) | 1MHz (FPWM) |
| LMR36500P3 | VIN = 12V(固定值) | 1MHz(自动) |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz(自动) |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz(自动) |
| VIN = 12V | Iout = 5mA 至 50mA |
| LMR36500F5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz (FPWM) |
| VIN = 12V | Iout = 0mA 至 50mA |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz (FPWM) |
| VIN = 24V | 无 EMI 滤波器 | CIN = 3x 2.2μF |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V(固定值) | 1MHz (FPWM) |
| VIN = 24V | 无 EMI 滤波器 | CIN = 3x 2.2μF |
| LMR36500P | VOUT = 1.8V(调整) | 1MHz(自动) |
| LMR36500P | VOUT = 1.8V(调整) | 1MHz(自动) |
| VIN = 12V | Iout = 5mA 至 50mA |
| LMR36500P5 | VOUT = 5V | 1MHz(自动) |
| VIN = 24V | 输出电流 = 5mA |
| 输出电压 | 频率 | RFBB | RFBT | COUT | L | CFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V(固定) | 1MHz | 断开 | 0Ω | 2 × 2.2μF | 220μH,1.1Ω,MSS5131-224MLC | 不适用 |
| 3.3V(固定) | 1MHz | 断开 | 0Ω | 2 × 2.2μF | 220μH,1.1Ω,MSS5131-224MLC | 不适用 |
| 1.8V | 1MHz | 12.1kΩ | 10kΩ | 2 × 2.2μF | 220μH,1.1Ω,MSS5131-224MLC | 0pF |
| 12V | 1MHz | 9.09kΩ | 100kΩ | 2 × 2.2μF | 330μH,1.6Ω,MSS5131-334MLB | 150pF |
| 5V(固定) | 600kHz | 断开 | 0Ω | 2 × 2.2μF | 330μH,0.81Ω,744775233 | 不适用 |
| 3.3V(固定) | 600kHz | 断开 | 0Ω | 2 × 2.2μF | 330μH,0.81Ω,744775233 | 不适用 |