ZHCSOE6 November 2023 LMR36500
PRODMIX
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | VIN 至 GND | –0.3 | 70 | V |
| EN 到 GND | –0.3 | 70 | V | |
| SW 至 GND | -0.3 | 70.3 | V | |
| PGOOD 至 GND | 0 | 20 | V | |
| VOUT/FB 至 GND | -0.3 | 16 | V | |
| BOOT 至 SW | –0.3 | 5.5 | V | |
| VCC 至 GND | –0.3 | 5.5 | V | |
| RT 至 GND(RT 型号) | –0.3 | 5.5 | V | |
| MODE/SYNC 至 GND(MODE/SYNC 型号) | –0.3 | 5.5 | V | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |