ZHCSOE6 November 2023 LMR36500
PRODMIX
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | |||
| 1 | RT | A | 通过在该引脚与 GND 之间选择适当的电阻值,可以在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节开关频率。更多详细信息,请参阅节 7.3.2。请勿将该引脚悬空。 | |
| 2 | PGOOD | A | 开漏电源正常标志输出。通过限流电阻器连接到合适的电压电源。高电平 = 电源正常,低电平 = 电源不良。当 EN = 低电平时,该引脚变为低电平。该引脚在不使用时可以开路或接地。 | |
| 3 | EN/UVLO | A | 使能输入到稳压器。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可直接连接至 VIN。 请勿将该引脚悬空。 | |
| 4 | VIN | P | 到稳压器的输入电源。将一个或多个优质旁路电容器直接连接到该引脚和 GND。 | |
| 5 | SW | P | 稳压器开关节点。连接到功率电感。 | |
| 6 | BOOT | P | 内部高侧驱动器的自举电源电压。在该引脚与 SW 引脚之间连接一个 0.1μF 优质电容器。 | |
| 7 | VCC | P | 内部 LDO 输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至外部负载。可用作电源正常标志的逻辑电源。在该引脚和 GND 之间连接一个 1µF 优质电容器。 | |
| 8 | VOUT/FB | A | VOUT/FB 引脚型号提供固定输出选项和可调输出选项。连接到输出电压节点以提供固定 VOUT。连接到反馈分压器的接触点提供可调 VOUT。请参阅输出电压选择,了解如何选择反馈电阻分压器值。请查看器件比较表,了解更多详细信息。 请勿将该引脚悬空。 | |
| 9 | GND | G | 电源接地端子。连接到系统接地端。用短而宽的布线连接到 CIN。 | |
| A = 模拟,P = 电源,G = 地 | ||||