ZHCSLU3C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
实现了 PGOOD 功能以替代分立式复位器件,从而减少 BOM 数量并降低成本。当反馈电压超出指定的 PGOOD 阈值时,PGOOD 引脚电压变为低电平(请参阅Topic Link Label8.8 中的“PGOOD 阈值”)。这可能发生在电流限制和热关断情况下,以及处于禁用状态和正常启动期间。干扰滤波器可防止在输出电压的短时偏移(例如在线路和负载瞬态期间)时出现错误标志。持续时间少于 tPGDFLT_FALL 的输出电压偏移不会触发电源正常标志。通过参考图 9-6,可以更好地理解电源正常运行。
电源正常输出包含一个开漏 NMOS,需要一个外部上拉电阻连接到合适的逻辑电源或 VOUT。当 EN 拉低时,标志输出也被强制为低电平。在 EN 为低电平时,只要输入电压为 ≥1V(典型值),电源正常输出就保持有效。
图 9-6 PGOOD 时序图(不包括 OV 事件)| 故障条件启动 | 故障条件结束(在此之后,必须经过 tPGDFLT(rise) 才能释放 PGOOD 输出)(1) |
|---|---|
| VOUT < VOUT-target × PGDUV 且 t > tPGDFLT(fall) | 稳压输出电压: VOUT-target × (PGDUV + PGDHYST) < VOUT < VOUT-target × (PGDOV - PGDHYST)(请参阅Topic Link Label8.8 中的“PGOOD 阈值”) |
| VOUT > VOUT-target × PGDOV 且 t > tPGDFLT(fall) | 稳压输出电压 |
| TJ > TSD_R | TJ < TSD_F 且稳压输出电压 |
| EN < VEN Falling | EN > VEN Rising 且稳压输出电压 |
| VCC < VCC_UVLO - VCC_UVLO_HYST | VCC > VCC_UVLO 且稳压输出电压 |