ZHCSLU3C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
LMQ61460-Q1 是一款宽输入同步峰值电流模式降压稳压器,专为各种汽车应用而设计。该稳压器可在宽开关频率范围内运行,包括 AM 以下频带(400kHz 时)以及 AM 以上频带(2.1MHz 时)。该器件可在宽转换比范围内运行。如果最短导通时间或最短关断时间不支持所需的转换比,则频率会自动降低,从而在输入电压瞬态期间通过高工作频率设置保持输出电压调节。
该器件专为低 EMI 而设计,并针对高于和低于 AM 频带运行情况进行了优化:
这些特性可以共同消除屏蔽和其他昂贵的 EMI 缓解措施。
该器件旨在更大限度地降低最终产品成本并减小其尺寸,同时可在要求苛刻的汽车环境中运行。LMQ61460-Q1 可通过其 RT 引脚设置为在 200kHz 至 2.2MHz 的范围内运行。如果以 2.1MHz 频率运行,则可以使用小型无源器件。先进的电流限制功能允许使用针对 和 6A 稳压器进行优化的电感器。此外,该器件还具有低空载电流消耗,非常适合非电池电源的常开型应用。低关断电流和高最大工作电压还可省去外部负载开关且无需输入瞬态保护。为进一步降低系统成本,提供了高级 PGOOD 输出,这通常无需使用外部复位或监控器件。
LMQ61460-Q1 器件符合 AEC-Q100 标准,可在高达 150°C 的结温下确保电气特性。