ZHCSLU3C March 2020 – January 2021 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
LMQ61460-Q1 EN/SYNC 引脚可用于将内部振荡器与外部时钟进行同步。内部振荡器可通过将正向时钟沿交流耦合至 EN 引脚来实现同步,如图 9-2 所示。建议将 RENT 和 RENB 的并联总阻值保持在 100kΩ 范围内。同步需要 RENT,但 RENB 可以不安装。开关动作可同步至频率为 200kHz 到 2.2MHz 的外部时钟。外部时钟必须在启动前关闭,以实现正确的启动时序。
图 9-2 允许使用 EN 引脚实现同步的典型实现方案参考图 9-3,EN 引脚上的交流耦合电压边沿必须超过 SYNC 振幅阈值 VEN_SYNC_MIN,才能触发内部同步脉冲检测器。此外,EN/SYNC 上升脉冲和下降脉冲的最小持续时间必须长于 tSYNC_EDGE(MIN) 并且短于消隐时间 tB。建议使用通过 1nF 电容器 CSYNC 耦合的具有 3.3V 或更高振幅的脉冲信号。
图 9-3 典型 SYNC/EN 波形在应用有效同步信号 2048 个周期后,时钟频率突然变为所应用信号的频率。此外,如果使用的器件具有展频功能,则有效的同步信号会覆盖展频,将其关闭,并且时钟会切换到应用的时钟频率。