ZHCSLU3D March 2020 – August 2026 LMQ61460-Q1
PRODUCTION DATA
电感值和饱和电流是选择电感器的参数。电感值基于理想的纹波电流峰峰值得出,通常选择为最大输出电流的 20% 至 40% 范围。经验表明,对于具有固定输入电压的系统,电感纹波电流的最佳值为最大负载电流的 30%;对于具有可变输入电压的系统,例如汽车中的 12 伏电池,则为 25%。请注意,当为最大负载远小于器件可用最大值的应用选择纹波电流时,仍必须使用最大器件电流。方程式 9 可计算电感值。常数 K 是电感器电流纹波的百分比。这个示例中选择了 K = 0.25 并得出了电感约为 5.25μH。选择的下一个标准值为 4.7μH。

电感器的饱和电流额定值必须至少与高侧开关电流限制 IL-HS 相等(请参阅节 6.5)。此大小可确保即使在输出短路期间电感器也不会饱和。当电感磁芯材料饱和时,电感下降到一个非常低的值,导致电感电流上升非常快。虽然谷值电流限值 IL-LS 旨在降低电流耗尽的风险,但饱和电感器会使电流迅速上升到高电平。这一上升可能会导致元件损坏;请勿使电感器饱和。采用铁氧体磁芯材料的电感器具有非常硬的饱和特性,但通常比铁粉磁芯具有更低的磁芯损耗。铁粉磁芯具有软饱和,允许在一定程度上放宽电感器的额定电流。但在通常高于 1MHz 的频率下,它们具有更多的内芯损耗。在任何情况下,电感器饱和电流不得小于器件的高侧电流限制 IL-HS(请参阅节 6.5)。为了避免次谐波振荡,电感值不得小于方程式 10 中给出的值。最大电感值受到电流模式控制正确执行所需的最小电流纹波的限制。作为经验法则,在正常情况下,最小电感器波纹电流必须不少于器件最大额定电流的约 10%。

方程式 10 假设本设计必须在输入电压接近或处于压降时运行。如果本设计的最低工作电压足够高,可将占空比限制在 50% 以下,使用方程式 11 代替方程式 10。

请注意,如果选择大于使用方程式 9 至方程式 11 计算得出的最小电感的电感器,则会导致限制输出纹波所需的输出电容减少,但需要更多的输出电容来管理大型负载瞬变。请参阅节 8.2.2.4。