ZHCSRR6H November 2023 – October 2026 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
LMKDB1102 提供引脚模式选项,可选择 100Ω 或 85Ω LP-HCSL 输出阻抗,为设计提供了灵活性。可以使用器件上的 ZOUT_SEL 引脚选择输出阻抗,如表 8-6 所示。如果悬空,则默认通过内部下拉电阻器选择 85Ω 输出阻抗。
| ZOUT_SEL | 输出阻抗 |
|---|---|
| 低 | 85Ω |
| 高 | 100Ω |