ZHCSRR6G November 2023 – May 2026 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
以下各图分别是在 156.25MHz 频率下使用 LMKDB 之前和之后的示例相位噪声图。LMKDB 时钟缓冲器从 12kHz 至 20MHz 增加了 22fs(典型值)抖动。所有 LMKDB 器件都具有非常相似的性能。
为了更好地了解抖动以及 LMKDB 的附加抖动如何引起 22fs 抖动,请参阅 时间就是一切:怎样测量附加抖动 TI 博客文章。
| 请参阅“图注”表中的注释 1 和注释 2 | ||
| 注释 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | 图中的典型 RMS 抖动值显示了每个频率的总输出 RMS 抖动 (JOUT) 和源时钟 RMS 抖动 (JSOURCE)。根据这些值,附加 RMS 抖动可计算为:JADD = SQRT(JOUT2 – JSOURCE2)。 | |||
| (2) | 156.25MHz 下的 JADD = SQRT(33.92- 25.82) = 22.0 fs | |||