ZHCSRR6G November 2023 – May 2026 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
分别为 PCIe 时钟扇出和以太网时钟扇出找到两个缓冲器。必须满足抖动要求,并且必须更大程度缩小占用空间。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| PCIe 时钟数量 | 15 |
| 156.25MHz 以太网时钟数量 | 7 |
| PCIe 架构 | CC(通用时钟) |
| PCIe 参考时钟压摆率 | ≥3.5V/ns |
| PCIe 第 5 代参考时钟抖动 | 45fs(最大值) |
| PCIe 第 5 代总抖动 | 50fs(最大值) |
| 156.25MHz 参考时钟压摆率 | ≥3.5V/ns |
| 156.25MHz 参考时钟抖动(12kHz 至 20MHz) | 90fs(最大值) |
| 156.25MHz 总抖动(12kHz 至 20MHz) | 100fs(最大值) |