ZHDS114 March 2026 LMK6B
ADVANCE INFORMATION
使用 LMK6Bx 进行设计时,第一步是根据您的需求选择正确的配置。所选的 OPN 决定了输出类型、引脚 1 和引脚 2 的功能、输出频率、频率稳定性以及封装类型。有关更多详细信息,请参阅节 4。
LMK6Bx 差分振荡器提供 AC-LVPECL、LVDS、HS-LVDS、LP-HCSL 和自定义摆幅输出类型选项。根据应用需求,使用如 节 8.3.4 所示的正确交流或直流终端方式。LMK6Bx 的引脚 1 和引脚 2 可配置为输出使能、待机或频率选择功能。有关每个引脚及其功能的更多信息,请参阅 节 8.3.3。LMK6Bx 集成了 LDO,并具有如“电气特性”所示的出色 PSRR 性能。在 VDD 引脚添加 0.1μF 和 1μF 以获得上佳性能。使用 LMK6Bx 进行设计时,请遵循 节 9.4 了解更多电源引脚建议,并遵循 节 9.5 实现上佳电路板布局实践。