ZHDS114 March 2026 LMK6B
ADVANCE INFORMATION
为实现 LMK6Bx 的上佳电气性能,TI 建议在器件电源旁路网络上使用 0.1µF 和 1µF 的电容器。将这些电容器放置在尽可能靠近电源引脚的位置。TI 还建议使用元件侧安装电源旁路电容器,并采用 0201 封装的 0.1µF 电容器和 0603 封装的 1µF 电容器,以便于信号布线。使旁路电容器与器件电源之间的连接尽可能短。使用与接地平面的低阻抗连接将电容器的另一侧接地。