ZHDS114 March 2026 LMK6B
ADVANCE INFORMATION
LMK6Bx 的引脚 1 和引脚 2 根据 OPN 定义具有多种功能(更多信息请参阅 节 4)。其配置包括引脚 1 上的输出使能 (OE) 和待机 (ST) 功能,以及引脚 2 上的输出频率选择 (FSEL) 功能。FSEL 功能可将 OPN 中定义的频率进行 2 分频或 4 分频,从而从一个 OPN 中获得 3 种不同的输出频率。FSEL 的详细说明请见 表 8-1。OE 和 ST 功能默认为高电平有效。请联系 TI 以获得低电平有效选项。
引脚 1 内部由 150kΩ 上拉电阻器驱动。引脚 2 内部由 200kΩ 上拉电阻器和 200kΩ 下拉电阻器驱动。引脚 1 和引脚 2 均可在外部连接 0Ω 至 10kΩ 的上拉或下拉电阻器。
| 可订购选项 | 引脚编号 | 引脚说明 | 输出功能 |
|---|---|---|---|
| E | 引脚 1 | 输出使能(高电平有效)或无连接 | 高电平或无连接:在指定频率下输出有效 低电平:输出禁用、高阻抗;电流消耗由 IDD-OD 决定 |
| 引脚 2 | 无连接 | 不适用 | |
| A | 引脚 1 | 待机(低电平有效)或无连接 | 高电平或无连接:在指定频率下输出有效 低电平:高阻抗;待机模式;电流消耗由待机电流 IDD-STBY 决定 |
| 引脚 2 | 无连接 | 不适用 | |
| K | 引脚 1 | 输出使能(高电平有效)或无连接 | 高电平或无连接:在指定频率下输出有效 低电平:输出禁用、高阻抗;电流消耗由 IDD-OD 决定 |
| 引脚 2 | FSEL(1) | 高电平:FOUT/2 时输出有效 悬空:FOUT 时输出有效 低电平:FOUT/4 时输出有效 |
|
| L | 引脚 1 | 待机(低电平有效)或无连接 | 高电平或无连接:在指定频率下输出有效 低电平:高阻抗;待机模式;电流消耗由待机电流 IDD-STBY 决定 |
| 引脚 2 | FSEL(1) | 高电平:FOUT/2 时输出有效 悬空:FOUT 时输出有效 低电平:FOUT/4 时输出有效 |
在待机模式下,所有模块均断电,以尽可能地节省电流消耗,使节省量相当于“电气特性”中“电流消耗特性”部分给出的待机电流。返回到有效输出时钟的时间,即 tST-EN,与初始启动时间 tSTART_UP 相同。