ZHDS114 March 2026 LMK6B
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLMK6BPK62500FDLRR | VSON | DLR | 6 | 3000 | 180 | 8.4 | 1.85 | 2.3 | 1.16 | 4 | 8 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLMK6BPK62500FDLRR | VSON | DLR | 6 | 3000 | 182 | 182 | 20 |