ZHCSLT9D March 2022 – August 2026 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
相位有效监控器专为 1PPS 输入验证而设计,因为频率和窗口检测器不支持这种低频。相位有效监控器使用窗口检测器来验证在标称时钟周期 (TIN) 加上可编程抖动阈值 (TJIT) 内到达的 1PPS 输入脉冲。当输入脉冲在计数器窗口 (TV) 内到达时,脉冲被视为有效,并会清除相位有效标志。当输入脉冲未在 TV 之前到达(由于脉冲缺失或延迟)时,则会立即设置标志以认定输入不合格。TJIT 必须设置为大于最坏情况下的输入周期间抖动。
相位有效寄存器设置对于 1PPS ppm 误差阈值检测也有效。请注意,TJIT 还会影响最坏情况下允许的 ppm 误差。例如:High_Jitter_Freq = 1/(TIN - TJIT),则最大输入允许的 ppm 误差 = (High_Jitter_Freq - Expected_Freq) / Expected_Freq × 1e6。
图 8-19 1PPS 输入窗口检测器示例