ZHCSLT9B March 2022 – July 2022 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
LMK5B33216 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,具有小于 5ns 的计时精度(D 类),旨在满足基于以太网的网络应用的严格要求。
该网络同步器集成了三个 DPLL,可通过可编程环路带宽提供无中断切换和抖动衰减功能,无需外部环路滤波器,更大限度地提升了灵活性和易用性。每个 DPLL 相位将配对的 APLL 锁定到基准输入。
APLL3 具有采用 TI 专有体声波 (BAW) 技术的超高性能 PLL,可在 312.5MHz 频率下生成具有 42fs(典型值)/60fs(最大值)RMS 抖动的输出时钟,而不受 DPLL 基准输入的频率和抖动特性的影响。APLL2 和 APLL1 提供用于第二或第三频率域和/或同步域的选项。
基准验证电路可监控 DPLL 参考时钟,并在检测到切换事件时在时钟间执行无中断切换。可以启用零延迟和相位构建,控制从输入到输出的相位关系。
该器件可通过 I2C 或 SPI 接口进行全面编程。板载 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMK5B33216 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |