ZHCSSY5A December 2024 – October 2025 LMK3C0105
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 8-6 展示了 R3。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:9 | FOD1_N_DIV | R/W | 0x0C | BAW 频率与 FOD1 频率的整数比。该字段存储在 EFUSE 中。 |
| 8 | CH1_FOD_SEL | R/W | 0x0 |
选择 FOD 用作通道分频器 1 的输入源。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:FOD0。 1h:FOD1。 |
| 7 | 保留 | R/W | 0x0 | 保留,仅向该位写入“0”。 |
| 6 | OUTCD_DISABLE_STATE | R/W | 0x0 |
当 OUTC 和 OUTD 被禁用时,该位选择是否强制将 OUTC 和 OUTD 引脚设置为 GND 或置于三态条件下。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用时强制设置为 GND。 1h:禁用时置于三态条件下。 |
| 5 | OUTAB_DISABLE_STATE | R/W | 0x0 |
当 OUTA 和 OUTB 被禁用时,该位选择是否强制将 OUTA 和 OUTB 引脚设置为 GND 或置于三态条件下。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用时强制设置为 GND。 1h:禁用时置于三态条件下。 |
| 4 | CH0_FOD_SEL | R/W | 0x0 |
选择 FOD 用作通道分频器 0 的输入源。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:FOD0。 1h:FOD1。 |
| 3 | 保留 | R/W | 0x0 | 保留,仅向该位写入“0”。 |
| 2:0 | CH0_DIV | R/W | 0x4 |
通道分频器 0 的分频器值。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用通道分频器。 1h:FOD/2 2h:FOD/4 3h:FOD/6 4h:FOD/8 5h:FOD/10 6h:FOD/20 7h:FOD/40 |