ZHCSKQ1C May 2019 – December 2024 LMG1025-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMG1025-Q1 的布局对于其性能和功能来说至关重要。LMG1025-Q1 采用 2x2 DFN,使之能够以低电感连接到 FET。图 9-1 显示了具有球栅 GaN FET 的 LMG1025-Q1 建议布局。
需要四层或层数更多的板,以减少布局的寄生电感,实现合适的性能。为了最大限度减小电感和板空间,此处应使用采用 0201 封装的电阻和电容器。必须计算栅极驱动功率损耗,确保 0201 电阻能够应对该功率水平。