ZHCSKQ1C May 2019 – December 2024 LMG1025-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMG1025-Q1 是一款适用于 GaN 和逻辑电平 MOSFET 的高性能低侧 5V 栅极驱动器。虽然该器件为了在高速应用中良好运行而设计,如无线电力传输和激光雷达/ToF,但它可用于任何需要低侧栅极驱动器的应用。LMG1025-Q1 经过优化,可通过驱动器向功率晶体管提供最低传播延迟。LMG1025-Q1 采用小型 2mm×2mm QFN 封装,具有可湿性侧面,以最大限度地减少其寄生电感。在驱动功率 FET 时,为了在极高频率运行中实现高电流、低振铃性能,这种低电感设计十分必要。在使用 LMG1025-Q1 进行设计时同样如此。此外,在许多汽车应用中,为了提高系统强健性,也会需要具有可湿性侧面的 QFN 封装。