ZHCSKQ1C May 2019 – December 2024 LMG1025-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMG1025-Q1 可提供 7A 拉电流、5A 灌电流(非对称驱动)峰值驱动电流能力,并且采用分离输出配置。LMG1025-Q1 的 OUTH 和 OUTL 输出使用户能够使用连接到栅极的独立电阻。利用这两个电阻,用户能够单独调节导通和关断驱动强度,从而控制压摆率和 EMI,并控制栅极信号上的振铃。就 GaN FET 而言,控制振铃对于降低 GaN FET 和驱动器上的应力非常重要。输出级 OUTL 在欠压条件下也会被拉至低电平,这可以防止器件 Ciss 意外发生电荷积累,从而避免误导通。随着开关频率增加以及上升和下降时间缩短,该振铃在很大程度上依赖于布局布线。栅极驱动器和功率器件之间的距离应尽可能短。栅极环路应尽可能短。如果振铃不可避免,则在选择栅极电阻器时应尽可能减少振铃。旁路电容器类型、值和位置也会显著影响该振铃。