ZHCSI75C April 2008 – August 2026 LM7332
PRODUCTION DATA
LM7332 器件是具有宽工作电压范围和高输出电流的轨到轨输入和输出放大器。LM7322 是高效的,实现了 35V/µs 的转换速率和 24MHz 的单位增益带宽,同时只需要 2.7mA 的总电源电流。LM7332 器件性能完全指定为在 2.7V 至 32V 下运行。
LM7332 器件设计用于驱动无限电容负载而不发生振荡。多数器件参数对电源电压不敏感,这使得这些器件更易于在电源电压存在波动的场景中使用,例如汽车电气系统和电池供电设备。LM7332 具有真正的轨到轨输出,能够以超越任一电源轨的最小余量电压 (1V) 提供可观的电流量 (±60mA)。