ZHCSI75C April   2008  – August 2026 LM7332

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
    7. 5.7 旧裸片与新裸片的比较
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
      1. 6.3.1 驱动容性负载
    4. 6.4 电过应力
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 输出短路电流与消耗问题
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 支持资源
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

除非另有说明,否则在 TA = 25°C、RL = 10kΩ 连接至 VS / 2、VCM= VS / 2 且 VOUT = VS / 2 条件下,适用于 VS = (V+) – (V–) = 2.7V 至 32V(±1.35V 至 ±16V)。(1)
参数 测试条件 最小值 (2) 典型值(3) 最大值 (2) 单位
VOS 输入偏移电压 VCM = V− -4 ±0.35 4 mV
VOS 输入失调电压温漂(4) VCM = V− ±2.5 µV/°C
IB 输入偏置电流(5) VCM = V− TA = -40°C 至 +125°C -2 ±0.4 2 µA
IOS 输入偏移电流 VCM = V− TA = -40°C 至 +125°C 7 250 nA
CMRR 共模抑制比 VS = 32V,V– < VCM < (V+) – 2V
(主输入对)
TA = -40°C 至 125°C 109 125 dB
VS = 5V,V– < VCM < (V+) – 2V
(主输入对)(1)
TA = -40°C 至 125°C 93 111
VS = 2.7V,V– < VCM < (V+) – 2V
(主输入对)
TA = -40°C 至 125°C 114
VS = 2.7 – 32V,(V+) – 1V < VCM < V+
(辅助输入对)
TA = -40°C 至 125°C 77
(V+) – 2V < VCM < (V+) – 1V TA = -40°C 至 125°C 请参阅 图 5-22
PSRR 电源抑制比 VCM = V–,VS = 5V 至 32V TA = -40°C 至 125°C 78 100 dB
CMVR 输入共模电压范围 (V−) − 0.1 (V+) + 0.1 V
AOL 开环电压增益 VS = 32V,VCM = VS/2,
(V–) + 1V < VO < (V+) – 1V
72 87 dB
TA = -40°C 至 125°C 70 87
VS = 5V,VCM = VS / 2,
(V–) + 1V < VO < (V+) – 1V(1)
72 80
TA = -40°C 至 125°C 70 80
VS = 2.7V,VCM = VS / 2,
(V–) + 1V < VO < (V+) – 1V(1)
70 80
TA = -40°C 至 125°C 65 80
VO 输出摆幅
高电平
RL = 10kΩ 至 0V
VID = 100mV
50 250 距离任一电源轨 mV
TA = -40°C 至 125°C 300
RL = 2kΩ 至 0V
VID = 100mV
50 350
TA = -40°C 至 125°C 400
输出摆幅
低电平
RL = 10kΩ 至 0V
VID = -100mV
50 250
TA = -40°C 至 125°C 300
RL = 2kΩ 至 0V
VID = -100mV
50 350
TA = -40°C 至 125°C 400
ISC 短路电流 VS = 32V ±62 ±125
VS = 5V ±50 ±85
VS = 2.7V ±30 ±60
IS 总电源电流 无负载,VCM = V− 2.7 3.86 mA
TA = -40°C 至 125°C 4.46
SR 压摆率 AV = +1,VI = 10V 阶跃,
CL = 20pF
35 V/µs
ROUT 闭环输出电阻 AV = +1,f = 100kHz 1 Ω
fu 单位增益频率 RL = 10MΩ,CL = 20pF 11 MHz
GBWP 增益带宽积 24 MHz
en 输入基准电压噪声 f = 2kHz 14.7 nV/√ HZ
in 输入基准电流噪声 f = 2kHz 1.3 pA/√ HZ
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VOUT = 3VRMS,G = 1,f = 1kHz,RL = 10kΩ -113 dB
CT Rej. 串扰抑制 f = 3MHz,驱动器 RL = 10kΩ 120 dB
电气特性 值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ > TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)未加保证。
所有限值均根据测试或统计分析保证。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值会随时间推移而变化,而且还会受具体应用和配置的影响。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
通过将极端温度下 VOS 的变化除以总温度变化来确定失调电压温度漂移。
正向电流对应流入器件的电流。