ZHCSI75C April 2008 – August 2026 LM7332
PRODUCTION DATA
LM7332 可用作 SAR ADC 的驱动放大器,如图 7-1 所示。
Rflt 和 Cflt 的值取决于 ADC 规格以及放大器增益带宽积 (GBWP) 及输出电阻 (RO)。单个接地参考电源电压也很常见,允许以低失真对高达该电压一半的信号进行采样。
为了确定 LM7332 是否是该应用的实用驱动器,必须使用方程式 1 来比较放大器的稳定时间与 ADC 的采集时间:
其中
在 tAQ 期间对 N 和 1µs 使用 12 位的值,GBWPmin 必须大于 5.7MHz。LM7332 具有 24MHz 的 GBWP,因此 LM7332 确实是该应用的实用驱动器。
接下来,用方程式 2 确定 Cflt 的值:
其中
对于 CSH 使用 80pF 的值,Cflt 的值必须在 1600pF 和 4800pF 之间。LM7332 可以驱动具有 5VPP 的 2000pF 容性负载并在 1µs 范围内稳定,因此选择 1800pF 作为量程内最接近的共模电容值。
接下来用方程式 3 确定 Rflt 的值:
其中
对 Cflt 使用 1800pF 的值,对 GBWPmin 使用 5.7MHz,对 RO 使用 1Ω 的值,Rflt 的值确定为 630Ω。给定方程式 4的情况下,对于 141kHz 的滤波器频率 (fflt),使用最接近的 626Ω 值:
最后一个要求是在 THD + N 小于 –80dB 的单个 5V 电源上驱动 2.5VPP 的输入信号。
图 7-2 显示了 LM7332 在双电源电压为 16V 时的 THD+N 响应。对于高达 4VPP 的输出电平,LM7332 可以将 THD + N 保持在低至 –110dB 的水平。因此,在本设计示例中,已经满足了最终要求,LM7332 是适用于 12 位 SAR ADC 的实用驱动放大器。