ZHCSW79 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN 至 PGND | -0.3 | 45 | V |
| 输入电压 | EN/UVLO 至 PGND | -0.3 | 45 | V |
| 输入电压 | RT 至 PGND | -0.3 | 45 | V |
| 输入电压 | VSNS 至 PGND | -0.3 | 40 | V |
| 输入电压 | BIAS 至 PGND | -0.3 | 40 | V |
| 输入电压 | MODE/CLKIN/TEMP 至 PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 输入电压 | FB 至 PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 输出电压 | SW 到 PGND | -0.6 | VIN | V |
| 输出电压 | SW 至 PGND(瞬变小于 10ns) | -5.0 | VIN | V |
| 输出电压 | nFAULT 至 PGND | -0.3 | 40 | V |
| 输出电压 | PGOOD 至 PGND | -0.3 | 40 | V |
| 输出电压 | BST 至 SW | -0.3 | 5.5 | V |
| 输出电压 | VCC 至 PGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 温度 | 工作结温 TJ | -40 | 150 | °C |
| 温度 | 贮存温度 Tstg | -65 | 150 | °C |