ZHCSW79 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
在某些应用中,输入电压可能会降至所需的输出电压以下,然后突然恢复到更高的值。对于大多数稳压器,输入电压的突然增加会导致输出电压以仅受电流限值限制的速率上升,直到实现稳压。当输入电压达到所需的输出电压时,由于控制环路饱和,会出现过冲。在具有小输出电容器和轻负载的应用中,这种过冲可能很大。此外,在稳压器开始调节输出电压后,大浪涌电流可能会导致输入线路上出现较大的波动。这需要的电流通常比初始浪涌期间的电流更小。
LM684x5-Q1 能够显著降低浪涌电流和过冲。这是通过在输入电压降低到足够低而导致输出电压下降后突然上升时启用软启动电路来实现的。为了防止意外使用该功能,输出电压下降必须超过 1% 才能启用该功能。此外,仅当在压降或电流限值下运行时该功能才会启用,以防止对正常瞬态响应产生干扰,但在启用时允许几个百分点的过冲。如果输出电压非常接近所需的电平,则电感器电流在调节开始之前没有时间上升到高电平,从而减小了过冲。
图 7-18 输出电压下降时会缓慢恢复,以防止过冲和大浪涌电流