ZHCSW79 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN | 3 | 42 | V |
| 输入电压 | EN | 0 | 42 | V |
| 输入电压 | nFAULT | 0 | 42 | V |
| 输入电压 | BIAS,PG | 0 | 30 | V |
| 输入电压 | FB,VSNS | 0 | 5.5 | V |
| 输入电压 | MODE/SYNC,RT | 0 | 5.5 | V |
| 上拉电阻 | RPU(PG) | 50 | kΩ | |
| 上拉电阻 | RPU(nFAULT) | 4 | 100 | kΩ |
| 上拉基准电压 | VPU(PG) | 0.8 | 30 | V |
| 输入电流 | I(nFAULT) | 0.5 | mA | |
| 上拉基准电压 | VPU(nFAULT) | 0 | 42 | V |
| 输出电压 | VOUT | 0.8 | V | |
| 输出电流 | LM6xx25/LM6xx25-Q1 | 0 | 2.5 | A |
| 输出电流 | LM6xx15/LM6xx15-Q1 | 0 | 1.5 | A |
| 温度 | 工作结温 TJ | -40 | 150 | °C |