ZHCSW79 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
检测到有效的同步信号后,就会启动时钟锁定程序。在大约 2048 个脉冲之后,时钟频率锁定为同步信号的频率。开关频率调整时,相位保持不变,因此默认频率下运行与同步频率下运行之间的时钟周期为中间长度。没有非常长或非常短的脉冲。频率调整后,相位会在几十个周期内进行调整,以便上升同步边沿与上升的 SW 节点脉冲相对应。请参阅图 7-5。