ZHCSW79 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
LM684x5-Q1 nFAULT 引脚除了用作冗余 VOUT 监视器的输出外,还会报告启动诊断电路和内部基准监控器检测到的故障。nFAULT 引脚是一个 42V 开漏输出,可以直接连接到上游保护电路,如图 7-10 所示。以下故障信息通过 nFAULT 引脚报告:
一旦检测到上述任何故障,就会立即停止开关操作,且 nFAULT 引脚被锁存为低电平 (<VOL(nFAULT))。需要通过 EN 引脚切换来清除锁存并重新启动开关操作。
LM684x5-Q1 还包含用于实现如下图中所示自动重试方案的配置,以便在发生瞬态或临时故障时无需用户干预。
该方案使用内部计数器和由 M1、M2、C1、R1 和 R2 组成的外部电路在检测到故障后自动重试启动序列。下面描述了自动重试方案的行为:
TI 建议在 nFAULT 引脚与相关逻辑轨之间连接一个不大于 42V 的 100kΩ 上拉电阻。