ZHCSW79 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-1 和 图 8-2 分别展示了使用可调输出模式或固定输出模式时 LM684x5-Q1 的典型应用电路。该器件旨在各种外部元件和系统参数下正常工作。但是,针对特定的外部电感和输出电容设计了内部补偿。作为快速入门指南,表 8-1 提供了一系列应用参数的典型元件值。这些表中的元件值代表稳定的设计,不一定经过优化。请注意,这些表中的设计基于 12V 的典型输入电压,或者 24V 输出的 36V 输入电压。
| 输出电压 | 频率 | L | COUT(1) | RFBT | RFBB | CFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V | 400kHz | 8.2μH | 75μF | 100kΩ | 31.6kΩ | 20pF |
| 5V | 400kHz | 10μH | 50μF | 100kΩ | 19.1kΩ | 20pF |
| 400kHz | 47μH | 15μF | 205kΩ | 7.15kΩ | ||
| 3.3V | 2200kHz | 1.5μH | 25μF | 100kΩ | 31.6kΩ | 5pF |
| 5V | 2200kHz | 1.5μH | 15μF | 100kΩ | 19.1kΩ | 5pF |
| 2200kHz | 8.2μH | 10μF | 205kΩ | 7.15kΩ |