ZHCSKN7J November 2019 – June 2026 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
任何降压稳压器的压降性能都受功率 MOSFET 的 RDSON、电感器的直流电阻和控制器可实现的最大占空比的影响。当输入电压电平接近输出电压时,高侧 MOSFET 的关断时间开始接近最小值(请参阅节 6)。超过此值后,开关可能会变得不稳定,输出电压可能会下降到稳压范围之外。为了避免这个问题,LM63635-Q1 会自动降低开关频率以增加实际占空比并维持稳压。本数据表中使用了两种压降 电压定义。对于这两种定义,电压降是在特定条件下输入和输出电压之间的差值。对于第一种定义,压差是在开关频率下降到 1850kHz 时获得的(这显然适用于标称开关频率 >1850kHz 的情况)。在这种情况下,输出电压处于稳压范围内。对于第二种定义,压差是在输出电压下降标称稳压值的 1% 时获得的。在这种情况下,开关频率已达到约 130kHz 的下限。有关上述特性的详细信息,请参阅节 8.2.3。典型的总体压降特性可在图 7-11中找到。
图 7-11 总体压降特性 VOUT = 5V、IOUT = 3.25A