ZHCSKN7J November 2019 – June 2026 LM63635-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM63635-Q1 稳压器是一款简单易用的同步直流/直流降压转换器,适用于条件严苛的汽车类应用。LM63635-Q1 可通过高达 36V 的输入电压(采用 WSON 封装)/高达 32V 的输入电压(采用 HTSSOP 封装)驱动高达 3.25A 的负载电流。该转换器采用小设计尺寸提供高的轻负载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能端等功能可以为各种应用提供灵活且易于使用的设计。轻负载时的自动频率折返可以提高效率,同时维持严格的负载调整率。此器件通过集成技术消除了很多外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM63635-Q1 可采用具有 PowerPAD™ 集成电路封装的 HTSSOP 16 引脚电源封装和 WSON 12 引脚电源封装。
典型设计示例 IOUT = 3.25A,